Elektronischer Softstarter, MCI 50CM-3 I-O
037N0401
Spulenspannung [V] DC: 24 - 480, Versorgungsspannung [V] [AC]: 400, überwachte Phasen: 3
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
037N0401
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eingesetzt für Produkt | Verdichter |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Feste Einstellung | Ja |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | MCI 50CM-3 I-O Electronic soft starter M |
| Max. Last (Bypass) [A] | 50 A |
| Max. Last [A] | 35 A |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schütze und Motorschalter |
| Produktname | Elektronischer Softstarter |
| Produkttyp | MCI 50CM-3 I-O |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spulenspannung [V] DC [max.] | 480 V |
| Spulenspannung [V] DC [min.] | 24 V |
| Spulenspannung bei 50/60Hz [max.] | 480 V |
| Spulenspannung bei 50/60Hz [min.] | 24 V |
| überwachte Phasen | 3 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 400 V |
| Zulassung | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.764 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.626 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5702423225774 |