Danfoss logo
Soft starter MCI

Elektronischer Softstarter, MCI 12CH

037N0095

Spulenspannung 50/60 Hz: 208 - 240, überwachte Phasen: 3, Max. Last [A]: 12
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für ProduktGewerbekälteverdichter
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Feste EinstellungJa
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionMCI 12 CH Softstarter 12A
Max. Last [A]12 A
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchütze und Motorschalter
ProduktnameElektronischer Softstarter
ProdukttypMCI 12CH
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spulenspannung bei 50/60Hz [max.]240 V
Spulenspannung bei 50/60Hz [min.]208 V
überwachte Phasen3
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]415 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]380 V
ZulassungCEEACLLC CDC TYSKUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.39 Kilogramm
Nettogewicht0.371 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.978 Liter
EAN/UPC5702423202898