Elektronischer Softstarter, TCI 15
037N0045
Versorgungsspannung [V] [AC]: 230 - 480, überwachte Phasen: 1
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
037N0045
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Feste Einstellung | Nein |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | TCI 15 Electronic soft starter M/12 |
| Max. Last [A] | 15 A |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schütze und Motorschalter |
| Produktname | Elektronischer Softstarter |
| Produkttyp | TCI 15 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| überwachte Phasen | 1 |
| UL Zulassung | E198251 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 480 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 230 V |
| Zulassung | C UL US GELISTETCEEACLLC CDC TYSKUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.688 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.67 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702423108756 |