Schütz, CI 25
037H405132
Hauptkontakt: 3, AC-1 Lastfall Ith, offen: 40, Spulenspannung bei 50Hz: 220 - 230, Spulenspannung bei 60Hz: 220
037H405132
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| AC-1 Lastfall Ith, offen | 40.0 A |
| AC-1 Lastfall Ithe, Gehäuse | 25.0 A |
| AC-3 Lastfall le | 25.0 A |
| AC-3 Leistung bei 220-240V | 5.5 kW |
| AC-3 Leistung bei 380-690V | 11.0 kW |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Hauptkontakt | 3 |
| Identisches Produkt | 037H0051 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25 |
| Menge je Verpackungseinheit | 25 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schütze und Motorschalter |
| Produktname | Schütz |
| Produkttyp | CI 25 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spulenspannung bei 50Hz [max.] | 230 V |
| Spulenspannung bei 50Hz [min.] | 220 V |
| Spulenspannung bei 60Hz | 220 V |
| UL Zulassung | E63581 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Zulassung | CECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Zusätzlicher AUX Kontakt | 4 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.341 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.333 Kilogramm |
| Volume | 0.45 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423002641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |