Danfoss logo
Contactor CI 5

Schütz, CI 5-12

037H350732

Hauptkontakt: 3, AC-1 Lastfall Ith, offen: 20, Spulenspannung bei 60Hz: 230
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AC-1 Lastfall Ith, offen20.0 A
AC-1 Lastfall Ithe, Gehäuse16.0 A
AC-3 Lastfall le11.5 A
AC-3 Leistung bei 220-240V3.0 kW
AC-3 Leistung bei 380-500V5.5 kW
AUX NO Kontakte eingebaut1
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Hauptkontakt3
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionCI 5-12 Contactor 3.0kW@220-240V M/5
Menge je Verpackungseinheit5 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchütze und Motorschalter
ProduktnameSchütz
ProdukttypCI 5-12
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spulenspannung [V] DC230 V
Spulenspannung bei 60Hz230 V
UL ZulassungE63581
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Zusätzlicher AUX Kontakt4

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.164 Kilogramm
Nettogewicht0.152 Kilogramm
Volume0.164 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423265923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm