Danfoss logo
Contactor CI

Schütz, CI 37

037H005632

Hauptkontakt: 3, AC-1 Lastfall Ith, offen: 80, Spulenspannung bei 50Hz: 220 - 230, Spulenspannung bei 60Hz: 220
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AC-1 Lastfall Ith, offen80.0 A
AC-1 Lastfall Ithe, Gehäuse63.0 A
AC-3 Lastfall le37.0 A
AC-3 Leistung bei 220-240V10.0 kW
AC-3 Leistung bei 380-690V18.5 kW
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Hauptkontakt3
Identisches Produkt037H005632
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionCI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18
Menge je Verpackungseinheit18 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchütze und Motorschalter
ProduktnameSchütz
ProdukttypCI 37
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spulenspannung bei 50Hz [max.]230 V
Spulenspannung bei 50Hz [min.]220 V
Spulenspannung bei 60Hz220 V
UL ZulassungE63581
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Zusätzlicher AUX Kontakt4

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.81 Kilogramm
Nettogewicht0.764 Kilogramm
Volume1.13 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423053278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm