034G4568
034G4568
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Adapter, Größe | 3/4 mm |
| Adapter, Typ | ProTight metric thread |
| Anschlussmaterial | Edelstahl |
| Arbeitstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Arbeitstemperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Außengewinde, STD | Solder, ODF |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Betriebstemperatur [°F] [max.] | 248 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | DCCDMCMDL EX013MDL EX017MDL EX020MDL EX024 |
| Enthält Akkus | No |
| Innengewinde | 28 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Material Description | Connector ass'y, male M28, 3/4 inch I/60 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 120 Nm |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 60 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Allgemeines Zubehör |
| Produktname | Adapter |
| Produkttyp | PSA |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 80 Gramm |
| Nettogewicht | 80 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982525 |
| Proposition 65 | Cancer |