Danfoss logo
Connector ass'y, male M24, 1/2''x10

034G4563

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Adapter, Größe1/2 mm
Adapter, TypProTight metric thread
AnschlussmaterialEdelstahl
Arbeitstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Arbeitstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Außengewinde, STDSolder, ODF
Betriebstemperatur [°C] [max.]120 °C
Betriebstemperatur [°F] [max.]248 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktDCCDMCMDL EX013MDL EX017MDL EX020MDL EX024
Enthält AkkusNo
Innengewinde24
Eigenschaften
Wert
Internal conn. Male/FemaleMale
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 1/2 inch I/60
Max. Drehmoment [Nm]72 Nm
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Menge je Verpackungseinheit60 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeAllgemeines Zubehör
ProduktnameAdapter
ProdukttypPSA
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht81 Gramm
Nettogewicht81 Gramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162982495
Proposition 65Cancer