Danfoss logo
Electric expansion valve, EVRP 1.4 032F4011

032F8019

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt AnschlusstypLöt, ODM
Austritt Größe [in]3/8Zoll
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]0.144 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEck
Düsengröße [mm]2.00 mm
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODM
Eintritt Größe [in]3/8Zoll
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionNC
Geeignete SchmiermittelABMOPAGPAOPOEPVE
Handbedienung optionalNein
KältemittelR134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A
Kv-Wert [m³/h]0.125 m³/h
Material DescriptionEVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18
Max. OPD [bar] 10WAC21 bar
Max. zul. Betriebsdruck [bar]28.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]400 psig
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Menge je Verpackungseinheit18 pc
Min. ODP [bar]0.000 bar
MOPD [bar/psi]Gas
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEVRPH 2.0
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445
SCIP-Dossier ProduktnameEVRP
SpuleNein
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
TypenbezeichnungMagnetventil, Löt
UmgebungstemperaturSiehe Engineering-Datenblatt
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.262 Kilogramm
Nettogewicht0.262 Kilogramm
Volume1.112 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428307406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm