Allgemeines Zubehör
032F2012
Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 25
032F2012
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Accessory w/ union nut and gasket |
| Materialgruppe für eingeschränkten Vertrieb | GEA |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 25 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Allgemeines Zubehör |
| Produktname | Union nut |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Union nut |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.04 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.035 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.118 Liter |
| EAN/UPC | 5702428841320 |