Danfoss logo
Plate, S62/PL.05 304 TL 1234R/L S.L-product-details

Plate, S62/PL.05 304 TL 1234R/L S.L

030U1318

Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI304
Material DescriptionS62/PL.05 304 TL 1234R/L S.L
ModelS62/PL.05 304 TL 1234R/L S.L
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingSONDER LOCK
Stärke [mm]0.5 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.05 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht3.05 Kilogramm