Plate, S31/PL.04 304 TL 1234R/L H.O
030U0975
Connection: DN65, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U0975
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S31/PL.04 304 TL 1234R/L H.O |
| Model | S31/PL.04 304 TL 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Spare part |
| Produkttyp | Plate |
| Sealing | HANG ON |
| Stärke [mm] | 0.4 mm |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.16 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 1.16 Kilogramm |