Danfoss logo
Plate, S22/PL.04 304 TL 1234R/L S.L-product-details

Plate, S22/PL.04 304 TL 1234R/L S.L

030U0922

Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI304
Material DescriptionS22/PL.04 304 TL 1234R/L
ModelS22/PL.04 304 TL 1234R/L S.L
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingSONDER LOCK
Stärke [mm]0.4 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.1 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht1.1 Kilogramm