Plate, S86/PL.04 304 TL 1234R/L S.L
030U0275
Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U0275
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S86 PL. 0,4 AISI 304 TL 1234R/L SL |
| Model | S86/PL.04 304 TL 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Spare part |
| Produkttyp | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Stärke [mm] | 0.4 mm |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.08 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 3.08 Kilogramm |