Ersatzteil, ICF SS 20 - 40, Schauglas SS
027L4821
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICF SS 20 - 40, Typenbezeichnung: Schauglas SS
027L4821
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 3/8 |
| Anschlusstyp | G |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICF SS 20 - 40 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Für seitliche Anschlüsse |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Sight glass SS 3/8 NPT |
| Menge je Verpackungseinheit | 21 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF accessories |
| Produktname | Sight glass module |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Schauglas SS |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 97.04 Gramm |
| Nettogewicht | 91.75 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.073 Liter |
| EAN/UPC | 5702428649216 |