Ventilstation, ICF 25-4-47H25, 25 mm, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11
027L0030
Anschlussgröße [mm]: 25, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: ZnCr04, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
027L0030
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1 in |
| Anschlussgröße [mm] | 25 mm |
| Anschlusstyp | Muffenschweißung |
| Ausrüstung | Kappe |
| Beschichtung | ZnCr04 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Kategorie | II |
| Material Description | Valve Station ICF 25-4-47H25 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 65.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 943 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Modul 1 | Absperrventil |
| Modul 1 Typ | ICFS 25 |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 2 Typ | ICFF 25E |
| Modul 3 | Magnetventil |
| Modul 3 Typ | ICSG 25-25 |
| Modul 4 | Absperrventil |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Modul 4 Typ | ICFS 25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Regelung |
| Produktgruppe | Multifunktionsventile |
| Produktname | Ventilstation |
| Produkttyp | ICF 25-4-47H25 |
| Produktzubehör | ICF Zubehör |
| Seitlicher Anschluss | P2-P3-P5-P6 |
| Seitlicher Port Anzahl [Stk] | 4 pc |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.11 |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typ ICF-Code | ICF-25-4-25SSXFEH5SXXXXX4XXX |
| UL Zulassung | KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | ICF Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
| Zulassung | CEEACTÜVUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21.334 Kilogramm |
| Nettogewicht | 14.243 Kilogramm |
| Volume | 65.121 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255254812 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |