Danfoss logo
-product-details

027L0017

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 1/4 in
Anschlussgröße [mm]32 mm
AnschlusstypMuffenschweißung
AusrüstungKappe
BeschichtungZnCr04
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
KategorieII
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S15
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Modul 1Absperrventil
Modul 1 TypICFS SS 25
Modul 2Filter
Modul 2 TypICFF SS 25
Modul 3Magnetventil
Modul 3 TypICFG SS 25-15
Modul 4Rückschlagventil
Modul 4 TypICFC SS 25
Eigenschaften
Wert
Modul 5Oberer Blinddeckel
Modul 5 TypICFB 25
Modul 6Absperrventil
Modul 6 TypICFS SS 25
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungRegelung
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameVentilstation
ProdukttypICF SS 25-6-42S15
ProduktzubehörICF Zubehör
Seitlicher AnschlussP2-P4-P5-P7-P9-P10
Seitlicher Port Anzahl [Stk]6 pc
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICF Ersatzteile
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungCEUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht27 Kilogramm
Nettogewicht26 Kilogramm
Volume65.121 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255233077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm