Danfoss logo
ICS 50-32 Insert servo - 027H5211

Funktionsmodul, ICS 80

027H8201

Funktionsmodul, Cv-Wert [gal/min]: 98.6, Kv-Wert [m³/h]: 85, Eingesetzt für Produkt: ICV 65

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]98.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktICV 65
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
KältemittelR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv-Wert [m³/h]85.000 m³/h
Material DescriptionICS 80 Insert servo
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungFunktionsmodul
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnameFunktionsmodul
ProdukttypICS 80
ProduktzubehörICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.DichtungO-Ringe
Teile ProgrammnameICS
TypICV Flexline
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICM/ICS/ICLX Ersatzteile

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.626 Kilogramm
Nettogewicht2.46 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume5.187 Liter
EAN/UPC5702428971003