Danfoss logo
-product-details

027H0678

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktICV 25
Ext. PilotdruckanschlussNippel (P2 Port)
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Konfiguration PilotanschlussP: ParallelanschlussSI-SII: serieller Anschluss
ManometeranschlussInnengewinde mit Blindstopfen
Material DescriptionICS SS 25 Top cover 3 pilots
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnameKopfdeckel
ProdukttypICS3 SS 25
ProduktzubehörICM/ICS/ICLX Zubehör
Teile inkl.VerschlussstopfenBolzen
Teile ProgrammnameICS
TypICV Flexline
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Werkstoff GehäuseEdelstahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.48 Kilogramm
Nettogewicht2.088 Kilogramm
Volume3.24 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255253174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm