Danfoss logo
Filter drier, shell, DCRE 023U7610

Filtertrocknergehäuse, DCRE

023U7610

Anschlussmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialKupfer
AnschlusstypLöt-ODF
Anzahl der Einsätze1
Anzeiger DurchflussrichtungGedrucktes Label 1-Weg-Pfeil
BefestigungNein
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DeckelStecker
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI]Δp=0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP]Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F
Flüssigkeitskapazität [kW]R32: 312.4R452B: 260.4R454B: 266.6
Flüssigkeitskapazität [TR]R32: 88.8R452B: 74.0R454B: 75.8
Gehäusevolumen [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Gehäusevolumen [l]0.88 L
Größe Einsatz48 cu.in.
Größe Lötanschluss [in]1 3/8 in
KältemittelR32R452BR454B
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionDCRE Filter 04811s Assy
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]50.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]725 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Nettovolumen [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l]0.880 L
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungKältemittel Filtertrockner
ProduktgruppeFiltertrockner
ProduktnameFiltertrocknergehäuse
ProdukttypDCRE
ProduktzubehörDCR Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.1 Abdeckung2 Filzdichtungen8 Bolzen
Teile ProgrammnameDCRE
Temperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]160 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
TypELIMINATOR
TypenbezeichnungDCRE 04811s
UL ZulassungSA6398
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarDCR Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.272 Kilogramm
Nettogewicht6.399 Kilogramm
Volume11.811 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428675154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm