Danfoss logo
DCRE Filter 0485s Assy.

Filtertrocknergehäuse, DCRE

023U7609

Anschlussmaterial: Kupfer, Größe Lötanschluss [mm]: 28

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialKupfer
AnschlusstypLöt-ODF
Anzahl der Einsätze1
Anzeiger DurchflussrichtungGedrucktes Label 1-Weg-Pfeil
BefestigungNein
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DeckelStecker
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
Gehäusevolumen [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Gehäusevolumen [l]0.88 L
Größe Einsatz48 cu.in.
Größe Lötanschluss [mm]28.00 mm
KältemittelR290R32
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionDCRE Filter 0489s Assy.
Max. zul. Betriebsdruck [bar]50.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]725 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Nettovolumen [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l]0.880 L
Ölfreie KältemittelR1234ze(E)R516A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungKältemittel Filtertrockner
ProduktgruppeFiltertrockner
ProduktnameFiltertrocknergehäuse
ProdukttypDCRE
ProduktzubehörDCR Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.1 Abdeckung2 Filzdichtungen8 Bolzen
Teile ProgrammnameDCRE
Temperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]160 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
TypELIMINATOR
TypenbezeichnungDCRE 0489s
UL ZulassungSA6398
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarDCR Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.435 Kilogramm
Nettogewicht6.253 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume11.811 Liter
EAN/UPC5702428654319