Filtertrocknergehäuse, DCRE
023U7606
Anschlussmaterial: Kupfer, Größe Lötanschluss [mm]: 22
023U7606
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Kupfer |
| Anschlusstyp | Löt-ODF |
| Anzahl der Einsätze | 1 |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Gedrucktes Label 1-Weg-Pfeil |
| Befestigung | Nein |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Deckel | Stecker |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 2 |
| Flüssigkeitskap. Kond (ARI 710-2009) [SI] | Δp=0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Flüssigkeitskap. Kond. (ARI 710-2009) [IMP] | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Flüssigkeitskapazität [kW] | R1234yf: 105.2R32: 221.4R444B: 168.7R452B: 184.5R454B: 188.9 |
| Flüssigkeitskapazität [TR] | R1234yf: 29.9R32: 62.9R444B: 48.0R452B: 52.5R454B: 53.7 |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Gehäusevolumen [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Gehäusevolumen [l] | 0.88 L |
| Größe Einsatz | 48 cu.in. |
| Größe Lötanschluss [in] | 7/8 in |
| Größe Lötanschluss [mm] | 22.00 mm |
| Kältemittel | R1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | DCRE Filter 0487s Assy. |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 50.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 725 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Nettovolumen [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Nettovolumen [l] | 0.880 L |
| Ölfreie Kältemittel | R1234ze(E)R516A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Kältemittel Filtertrockner |
| Produktgruppe | Filtertrockner |
| Produktname | Filtertrocknergehäuse |
| Produkttyp | DCRE |
| Produktzubehör | DCR Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | 1 Abdeckung2 Filzdichtungen8 Bolzen |
| Teile Programmname | DCRE |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 160 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Typ | ELIMINATOR |
| Typenbezeichnung | DCRE 0487s |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | DCR Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6.13 Kilogramm |
| Nettogewicht | 5.46 Kilogramm |
| Volume | 11.811 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428652773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |