Ersatzteil, DCR, 48-F
023U1921
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: DCR, Typenbezeichnung: 48-F, Filtertrocknerschmutzfänger
023U1921
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungen inkl. | Ja |
| Eingesetzt für Produkt | DCR |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Größe Einsatz | 48 cu.in. |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513AR600R744 |
| Material Description | Filter drier core 48F I/8 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
| Ölfreie Kältemittel | R1234ze(E)R134aR513AR515AR516A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Filtertrockner |
| Produktname | Filtertrocknerschmutzfänger |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | FilzdichtungDichtung |
| Teile Programmname | DCR |
| Typ | ELIMINATOR |
| Typenbezeichnung | 48-F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.397 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.278 Kilogramm |
| Volume | 2.811 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428004855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |