020C5308
020C5308
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 3 1/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 80 mm |
| Anschlusstyp | Flansch |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | OFC 80BC |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | OFC Spacer kit |
| Material Spezifikation | Stahl |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 4 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Check valve accessories |
| Produktname | Distance piece |
| Produkttyp | Zubehör |
| Teile inkl. | Zwei O-Ringe4 Bolzen1 Spacer4 plane Washers4 spring washers |
| Typenbezeichnung | Spacer |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.562 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.489 Kilogramm |
| Volume | 2.236 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053811 |
| Proposition 65 | No significant risk |