Danfoss logo
RTW + Bidir 013G7120 Sensor Set

Gehäuse, RTW, bidir, Eck

013G7120

RTW KOMBIPACKUNG 15MM

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilRA
AufbauEck
BeschreibungRTW KOMBIPACKUNG 15MM
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Enthält AkkusNo
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignRTW
Fühler-MedienFlüssigkeit
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]8 °C
Fühler, TypEingebauter Fühler
Inhalt des Kits2-elements
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionRTW combi pack 15mm
Product line03
ProduktgruppeTRV set
ProdukttypRTW+ Bidir
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-Typkein RLV
SCIP-Dossier Nr.9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088
SCIP-Dossier ProduktnameRTW Combi pack 1
Typ EndstückOhne Endstück
UL-zertifiziertNo
Ventilgröße15 mm
VentiltypBidir
VerpackungsartGehäuse

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.381 Kilogram
Nettogewicht0.38 Kilogram
Volume0.564 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425119743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm