Danfoss logo
TRV-Set, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Eck-product-details

TRV-Set, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Eck

013G7058

RTRW-K + RLV-KS 1/2" angle

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilM30x1.5
AufbauEck
BeschreibungRTRW-K + RLV-KS 1/2" angle
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignRTRW-K
Fühler-MedienFlüssigkeit
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]8 °C
Fühler, TypEingebauter Fühler
Inhalt des Kits2-elements
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 an. RTRW-K blister
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypRTRW-K + RLV-KS
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-TypRLV-KS
SCIP-Dossier Nr.4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
SCIP-Dossier ProduktnameRLV-KS & RTRW-K Set
Typ EndstückOhne Endstück
UL-zertifiziertNo
Ventilgröße½"
Ventiltypkein Ventil
VerpackungsartBlister

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.92 Kilogramm
Nettogewicht0.592 Kilogramm
Volume0.002 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC4620003280382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm