TRV-Set, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Durchgang
013G7057
RTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
013G7057
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart Ventil | M30x1.5 |
| Aufbau | Durchgang |
| Beschreibung | RTRW-K + RLV-KS 1/2" straight |
| CE-geprüft | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
| Fühler-Design | RTRW-K |
| Fühler-Medien | Flüssigkeit |
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 28 °C |
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 8 °C |
| Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
| Inhalt des Kits | 2-elements |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | RLV-KS lockshield 15 st. RTRW-K blister |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | TRV-Set |
| Produkttyp | RTRW-K + RLV-KS |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLV-Typ | RLV-KS |
| SCIP-Dossier Nr. | 4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553 |
| SCIP-Dossier Produktname | RLV-KS & RTRW-K Set |
| Typ Endstück | Ohne Endstück |
| UL-zertifiziert | No |
| Ventilgröße | ½" |
| Ventiltyp | kein Ventil |
| Verpackungsart | Blister |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.648 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.648 Kilogramm |
| Volume | 0.002 Kubikmeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 4620003280375 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |