Danfoss logo
RA-KE_013G7042_L

Steigrohrventil, RTR-KE mit Bogen, kein RLV, Durchgang

013G7042

RTR-KE 15 S, w/elbow

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße AusgangR 1/2
Anschlussgröße EingangG 1/2
Anwendung1-Rohr-System
AufbauDurchgang
BeschreibungRTR-KE 15 S, w/elbow
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]0.60 bar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Inhalt des KitsVentil
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h] [max.]2.50 m³/h
Material DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
Product line03
ProduktgruppeSteigrohrventil
ProdukttypRTR-KE/KEW
Prüfdruck [bar]16 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-Typkein RLV
SCIP-Dossier Nr.5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e
SCIP-Dossier ProduktnameRTR-KE Radiator valve w. elbow
UL-zertifiziertNo
VentiltypRTR-KE mit Bogen
Vorlauftemperatur [°C] [max.]120 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.375 Kilogramm
Nettogewicht0.374 Kilogramm
Volume0.327 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425127519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm