Danfoss logo
RTR-K Manifold

Steigrohrventil, RTR-K, Bodenanschluss

013G7041

RTR-K coupling, floor connection

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße AusgangR 1/2
Anschlussgröße EingangG 3/4 A
AnwendungZweirohrystem
AufbauBodenanschluss
BeschreibungRTR-K coupling, floor connection
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]0.60 bar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Eigenschaften
Wert
Inhalt des KitsVentil
Material DescriptionRTR-K Coupling, floor connection
Product line03
ProduktgruppeSteigrohrventil
ProdukttypRTR-K/KW
Prüfdruck [bar]16 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-TypRTR-K
SCIP-Dossier Nr.7efd20c0-889e-478e-85a4-2e399d7c15e5
SCIP-Dossier ProduktnameRTR-E & -KE Couplings
UL-zertifiziertNo
VentiltypCoupling
Vorlauftemperatur [°C] [max.]120 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.414 Kilogramm
Nettogewicht0.406 Kilogramm
Volume0.344 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425126307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm