Danfoss logo
RTR-KE

Steigrohrventil, RTR-KE, Bodenanschluss

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße AusgangR 1/2
Anschlussgröße EingangG 3/4 A
Anwendung1-Rohr-System
AufbauBodenanschluss
BeschreibungRTR-KE coupling, floor connection
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]0.60 bar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Inhalt des KitsVentil
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
Product line03
ProduktgruppeSteigrohrventil
ProdukttypRTR-KE/KEW
Prüfdruck [bar]16 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-TypRTR-KE
UL-zertifiziertNo
VentiltypCoupling
Vorlauftemperatur [°C] [max.]120 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.427 Kilogramm
Nettogewicht0.41 Kilogramm
Volume0.336 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm