Danfoss logo
RTR 15/6TB

Lanzenventile, RTR 15/6TB, Wandanschluss

013G7000

RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße AusgangR 1/2
Anschlussgröße EingangRp 1/2
AnwendungZweirohrystem
AufbauWandanschluss
BeschreibungRTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]0.60 bar
Enthält AkkusNo
Kvs-Werte [m³/h]1.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionRTR 15/6TB
Product line03
ProduktgruppeLanzenventile
ProdukttypRTR 15/6TB
Prüfdruck [bar]16 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
SCIP-Dossier ProduktnameRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
UL-zertifiziertNo
Vorlauftemperatur [°C] [max.]120 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.57 Kilogramm
Nettogewicht0.562 Kilogramm
Volume1.044 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425126260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm