Danfoss logo
Lanzenventile, RA-PL/PR, Eck rechts-product-details

Lanzenventile, RA-PL/PR, Eck rechts

013G3242

RA-PR lance valve right set with sensor

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße AusgangR 1/2
Anschlussgröße EingangG 3/4 A
AnwendungZweirohrystem
AufbauEck rechts
BeschreibungRA-PR lance valve right set with sensor
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]0.60 bar
Kvs-Werte [m³/h]0.73 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionLance valve, package solution, right
Product line03
ProduktgruppeLanzenventile
ProdukttypRA-PL/PR
Prüfdruck [bar]16 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
SCIP-Dossier ProduktnameRA-PL Lance valve
UL-zertifiziertNo
Vorlauftemperatur [°C] [max.]120 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.496 Kilogramm
Nettogewicht1.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420128337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm