Danfoss logo
Ventilgehäuse, Stahlventile, STV, 1", Durchgang-product-details

Ventilgehäuse, Stahlventile, STV, 1", Durchgang

013G2196

RA-STAHLVENTILSATZ, 1 ROHRSATZ VENTIL

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße Ausgang1"
Anschlussgröße Eingang1"
AnschlusstypenLötanschluss
Anwendung1-Rohr-System
AufbauDurchgang
BeschreibungRA-STAHLVENTILSATZ, 1 ROHRSATZ VENTIL
Betriebsdruck [bar] [max.]16 bar
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]0.20 bar
Enthält AkkusNo
FertigstellenVernickelt
Material DescriptionSteel valve 1pipe assembly STV-1 + RA297
Eigenschaften
Wert
Product line03
ProduktgruppeVentilgehäuse
ProdukttypStahlventile
Prüfdruck [bar]25 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01
SCIP-Dossier ProduktnameSteel valve, 1-pipe set
Typ EndstückSoldered
UL-zertifiziertNo
Ventilgröße1"
VentiltypSTV
VoreinstellungNein
Vorlauftemperatur [°C] [max.]120 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.5 Kilogramm
Nettogewicht0.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm