TRV-Set, Künstliches, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Durchgang
013G2186
RA-G 20 S SATZ (VENTIL UND FÜHLER)
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
013G2186
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart Ventil | RA |
| Aufbau | Durchgang |
| Beschreibung | RA-G 20 S SATZ (VENTIL UND FÜHLER) |
| CE-geprüft | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
| Fühler-Design | RTR 2000 |
| Fühler-Medien | Gas |
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 26 °C |
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 5 °C |
| Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
| Material Description | RTR-G and RTR 7090 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | TRV-Set |
| Produkttyp | Künstliches GAS + RTR-G |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLV-Typ | kein RLV |
| SCIP-Dossier Nr. | 6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45 |
| SCIP-Dossier Produktname | RTR-G Set 1 |
| Typ Endstück | Standardmäßig |
| UL-zertifiziert | No |
| Ventilgröße | DN 20 |
| Ventiltyp | RTR-N |
| Verpackungsart | Künstliches |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.6 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.6 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |