Danfoss logo
013G2183 Artificial RTR-G + RTR 7090 angle

TRV-Set, Künstliches, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Eck

013G2183

RA-G 15 A SATZ (VENTIL UND FÜHLER)

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilRA
AufbauEck
BeschreibungRA-G 15 A SATZ (VENTIL UND FÜHLER)
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignRTR 2000
Fühler-MedienGas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]26 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]5 °C
Fühler, TypEingebauter Fühler
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Eigenschaften
Wert
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypKünstliches GAS + RTR-G
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-Typkein RLV
SCIP-Dossier Nr.6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
SCIP-Dossier ProduktnameRTR-G Set 1
Typ EndstückStandardmäßig
UL-zertifiziertNo
VentilgrößeDN 15
VentiltypRTR-N
VerpackungsartKünstliches

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.4 Kilogramm
Nettogewicht0.4 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm