Danfoss logo
RA-N 20 sensor set Straight

TRV-Set, Künstliches, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Durchgang

013G2176

RA-N 20 S SATZ (VENTIL UND FÜHLER)

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilRA
AufbauDurchgang
BeschreibungRA-N 20 S SATZ (VENTIL UND FÜHLER)
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignRTR 2000
Fühler-MedienGas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]26 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]5 °C
Fühler, TypEingebauter Fühler
Material DescriptionRTR-N and RTR 7090
Eigenschaften
Wert
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypKünstliches GAS + RTR-N
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-Typkein RLV
SCIP-Dossier Nr.cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SCIP-Dossier ProduktnameRTR-N Set 2
Typ EndstückStandardmäßig
UL-zertifiziertNo
VentilgrößeDN 20
VentiltypRTR-N
VerpackungsartKünstliches

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.574 Kilogramm
Nettogewicht0.574 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm