Danfoss logo
TRV-Set, Künstliches, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Durchgang-product-details

TRV-Set, Künstliches, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Durchgang

013G2171

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilRA
AufbauDurchgang
BeschreibungRTR-N valve, RTR 7097 sensor
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignRTR 2000
Fühler-MedienGas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]23 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]14 °C
Eigenschaften
Wert
Fühler, TypEingebauter Fühler
Material DescriptionRA-N straight DN20 + RTR7097
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypKünstliches GAS + RTR-N
RLV-Typkein RLV
Typ EndstückStandardmäßig
UL-zertifiziertNo
VentilgrößeDN 20
VentiltypRTR-N
VerpackungsartKünstliches

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.537 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.537 Kilogramm