Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

TRV-Set, Künstliches, RTR 2000, DN 15, Durchgang mit Bogen

013G2170

RA-KE 15 S SATZ (VENTIL UND FÜHLER)

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilRA
AufbauDurchgang mit Bogen
BeschreibungRA-KE 15 S SATZ (VENTIL UND FÜHLER)
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignRTR 2000
Fühler-MedienGas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]26 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]5 °C
Eigenschaften
Wert
Fühler, TypEingebauter Fühler
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypKünstliches GAS + RTR-K/KE
RLV-Typkein RLV
Typ EndstückStandardmäßig
UL-zertifiziertNo
VentilgrößeDN 15
VentiltypRTR-KE
VerpackungsartKünstliches

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.536 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.536 Kilogramm