Danfoss logo
013G2169 Artificial RTR-K with elbow + RTR 7090

TRV-Set, Künstliches, RTR 2000, DN 15, Durchgang mit Bogen

013G2169

RA-K 15 S SATZ (VENTIL UND FÜHLER)

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilRA
AufbauDurchgang mit Bogen
BeschreibungRA-K 15 S SATZ (VENTIL UND FÜHLER)
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignRTR 2000
Fühler-MedienGas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]26 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]5 °C
Fühler, TypEingebauter Fühler
Material DescriptionRTR-K and RTR 7090
Eigenschaften
Wert
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypKünstliches GAS + RTR-K/KE
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-Typkein RLV
SCIP-Dossier Nr.ff9d157a-7d74-43b5-8760-d50ce25940d3
SCIP-Dossier ProduktnameRTR-K Set
Typ EndstückStandardmäßig
UL-zertifiziertNo
VentilgrößeDN 15
VentiltypRTR-K
VerpackungsartKünstliches

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.5 Kilogramm
Nettogewicht0.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm