Danfoss logo
TRV-Set, Künstliches, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Durchgang-product-details

TRV-Set, Künstliches, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Durchgang

013G2159

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilRA
AufbauDurchgang
BeschreibungRTR-N valve, RTR 7097 sensor
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignRTR 2000
Fühler-MedienGas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]23 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]14 °C
Fühler, TypEingebauter Fühler
Material DescriptionRTR-N 15 and RTR7097
Eigenschaften
Wert
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypKünstliches GAS + RTR-N
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-Typkein RLV
SCIP-Dossier Nr.4fccb9c4-a804-4efb-9653-68d42028629f
SCIP-Dossier ProduktnameRTR-N Set 1
Typ EndstückStandardmäßig
UL-zertifiziertNo
VentilgrößeDN 15
VentiltypRTR-N
VerpackungsartKünstliches

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.4 Kilogramm
Nettogewicht0.4 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm