Danfoss logo
013G2156 RTR-N 20 Valve and sensor straight

TRV-Set, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Durchgang

013G2156

RTR-N 20 S SATZ (VENTIL UND FÜHLER)
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilRA
AufbauDurchgang
BeschreibungRTR-N 20 S SATZ (VENTIL UND FÜHLER)
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignRTR 2000
Fühler-MedienGas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]26 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]5 °C
Eigenschaften
Wert
Fühler, TypEingebauter Fühler
Inhalt des Kits2-elements
Material DescriptionRA-N 20 S set (valve and sensor)
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypGas + RTR-N
RLV-Typkein RLV
Typ EndstückStandardmäßig
UL-zertifiziertNo
VentilgrößeDN 20
VentiltypRTR-N
VerpackungsartBlister

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.574 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.574 Kilogramm