Danfoss logo
013G2153 RTR-N 15 Valve and sensor angle

TRV-Set, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Eck

013G2153

RTR-N 15 A SATZ (VENTIL UND FÜHLER)

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilRA
Anschlussgröße Ausgang28 mm
Anschlussgröße Eingang28 mm
AufbauEck
BeschreibungRTR-N 15 A SATZ (VENTIL UND FÜHLER)
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignRTR 2000
Fühler-MedienGas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]26 °C
Eigenschaften
Wert
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]5 °C
Fühler, TypEingebauter Fühler
Inhalt des Kits2-elements
Material DescriptionRA-N 15 A set (valve and sensor)
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypGas + RTR-N
RLV-Typkein RLV
Typ EndstückStandardmäßig
UL-zertifiziertNo
VentilgrößeDN 15
VentiltypRTR-N
VerpackungsartBlister

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.412 Kilogramm
Nettogewicht0.412 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420121628