Danfoss logo
013G2145 RTR-G 20 Valve and sensor angle

TRV-Set, Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Eck

013G2145

RTR-G 20 A SATZ (VENTIL UND FÜHLER)

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilRA
AufbauEck
BeschreibungRTR-G 20 A SATZ (VENTIL UND FÜHLER)
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignRTR 2000
Fühler-MedienGas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]26 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]5 °C
Eigenschaften
Wert
Fühler, TypEingebauter Fühler
Inhalt des Kits2-elements
Material DescriptionRA-G 20 A set (valve and sensor)
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypGas + RTR-G
RLV-Typkein RLV
Typ EndstückStandardmäßig
UL-zertifiziertNo
VentilgrößeDN 20
VentiltypRTR-G
VerpackungsartBlister

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.72 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.72 Kilogramm