TRV-Set, Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 15, Durchgang
013G2144
RTR-G 15 S SATZ (VENTIL UND FÜHLER)
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
013G2144
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart Ventil | RA |
| Aufbau | Durchgang |
| Beschreibung | RTR-G 15 S SATZ (VENTIL UND FÜHLER) |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
| Fühler-Design | RTR 2000 |
| Fühler-Medien | Gas |
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 26 °C |
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 5 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
| Inhalt des Kits | 2-elements |
| Material Description | RA-G 15 S set (valve and sensor) |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | TRV-Set |
| Produkttyp | Gas + RTR-G |
| RLV-Typ | kein RLV |
| Typ Endstück | Standardmäßig |
| UL-zertifiziert | No |
| Ventilgröße | DN 15 |
| Ventiltyp | RTR-G |
| Verpackungsart | Blister |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.618 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 0.618 Kilogramm |