Danfoss logo
013G2137 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" angle

TRV-Set, Künstliches, RTRW-K, RLV-KS, ½", Eck

013G2137

RLV-KS/RAW-K SATZ

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilM30x1.5
AufbauEck
BeschreibungRLV-KS/RAW-K SATZ
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignRTRW-K
Fühler-MedienFlüssigkeit
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]8 °C
Eigenschaften
Wert
Fühler, TypEingebauter Fühler
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTRW-K
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypKünstliches RAW-K + RLV-KS
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-TypRLV-KS
SCIP-Dossier Nr.de304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
SCIP-Dossier ProduktnameRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
Typ EndstückOhne Endstück
UL-zertifiziertNo
Ventilgröße½"
Ventiltypkein Ventil
VerpackungsartKünstliches

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.522 Kilogramm
Nettogewicht0.522 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm