Danfoss logo
013G2133 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 1/2" angle

TRV-Set, Künstliches, RTR 2000, RLV-KS, ½", Eck

013G2133

RLV-KS/RA2000 SATZ

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilRA
AufbauEck
BeschreibungRLV-KS/RA2000 SATZ
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignRTR 2000
Fühler-MedienGas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]26 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]5 °C
Fühler, TypEingebauter Fühler
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTR 7090
Eigenschaften
Wert
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypKünstliches GAS + RLV-KS
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-TypRLV-KS
SCIP-Dossier Nr.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP-Dossier ProduktnameRLV-KS Set w. RTR Sensor
Typ EndstückOhne Endstück
UL-zertifiziertNo
Ventilgröße½"
Ventiltypkein Ventil
VerpackungsartKünstliches

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.532 Kilogramm
Nettogewicht0.532 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm