Danfoss logo
013G2117 RTR-G + RA2992 straight

TRV-Set, Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Durchgang

013G2117

RA-G DN20 GERADE UND RA2992 BLISTERVERP
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilRA
AufbauDurchgang
BeschreibungRA-G DN20 GERADE UND RA2992 BLISTERVERP
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignRTR 2000
Fühler-MedienGas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]26 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]5 °C
Eigenschaften
Wert
Fühler, TypFernfühler
Inhalt des Kits2-elements
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypGas + RTR-G
RLV-Typkein RLV
Typ EndstückStandardmäßig
UL-zertifiziertNo
VentilgrößeDN 20
VentiltypRTR-G
VerpackungsartBlister

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.65 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.65 Kilogramm