Danfoss logo
TRV-Set, Künstliches, RTR 2000, RLV-KS, ½", Eck-product-details

TRV-Set, Künstliches, RTR 2000, RLV-KS, ½", Eck

013G2102

RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart VentilRA
AufbauEck
BeschreibungRLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fühler-DesignRTR 2000
Fühler-MedienGas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.]23 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.]14 °C
Fühler, TypEingebauter Fühler
Eigenschaften
Wert
Inhalt des Kits2-elements
Material DescriptionRLV-KS 1/2" Angle + RTR7097
Product line03
ProduktgruppeTRV-Set
ProdukttypGAS + RLV-KS
RLV-TypRLV-KS
Typ EndstückOhne Endstück
UL-zertifiziertNo
Ventilgröße½"
Ventiltypkein Ventil
VerpackungsartKünstliches

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.463 Kilogramm