TRV-Set, Künstliches, RTR 2000, RLV-KS, ½", Durchgang
013G2100
RLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
013G2100
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart Ventil | RA |
| Aufbau | Durchgang |
| Beschreibung | RLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor |
| CE-geprüft | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Enthält Akkus | No |
| Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
| Fühler-Design | RTR 2000 |
| Fühler-Medien | Gas |
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 23 °C |
| Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 14 °C |
| Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
| Inhalt des Kits | 2-elements |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | RLV-KS 1/2 str. and RTR7097 |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | TRV-Set |
| Produkttyp | GAS + RLV-KS |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLV-Typ | RLV-KS |
| SCIP-Dossier Nr. | a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7 |
| SCIP-Dossier Produktname | RLV-KS Set w. RTR Sensor |
| Typ Endstück | Ohne Endstück |
| UL-zertifiziert | No |
| Ventilgröße | ½" |
| Ventiltyp | kein Ventil |
| Verpackungsart | Künstliches |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.6 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.6 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |