Rubberliner, RUBSLEEVE DN200 50MM NBR HT 8"
010H0053
Connection: DN200, Material: NBR HT
010H0053
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 48 |
| Material | NBR HT |
| Material Description | RUB SLEEVE DN200 50 MM PLAN NBR HT (8") |
| Model | RUBSLEEVE DN200 50MM NBR HT 8" |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Spare part |
| Produkttyp | Rubberliner |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.44 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 0.44 Kilogramm |